UCC5870QDWJEVM-026

UCC5870-Q1 functional safety compliant 15-A isolated IGBT/SiC MOSFET gate driver evaluation module

UCC5870QDWJEVM-026

立即订购

概述

UCC5870-Q1 评估模块适用于评估 TI 的 UCC5870-Q1 这款具有高级保护功能的 15A 隔离式单通道栅极驱动器。此驱动器专用于驱动 EV/HEV 应用中的大功率 SiC MOSFET 和 IGBT。包含多种保护功能,如有源米勒钳位、DESAT 检测、分流电流感应支持、软关断、VCE 过压保护、栅极驱动器电源 UVLO 和 OVLO 保护、温度监测和热关断以及栅极监测等,适用于具有高可靠性要求的系统。该驱动器还通过串行外设接口 (SPI) 集成了先进的诊断、保护和监控功能。

特性
  • 驱动器分离输出可提供 15A 峰值拉电流和 15A 峰值灌电流
  • 支持初级侧和次级侧主动短路 (ASC)
  • 功率晶体管保护:在功率晶体管发生故障时提供 DESAT、OC/SC、可编程软关断 (STO) 和两级关断 (2LTOFF) 保护
  • 可通过 SPI 对器件进行重新配置、验证、监控和诊断
  • 针对电源旁路电容器和栅极驱动器环路对 PCB 布局进行了优化

  • MCU daughter board for GUI connection
  • USB A male-B micro male 1-M cable

隔离式栅极驱动器
UCC5870-Q1 适用于 IGBT/SiC MOSFET 的汽车类 3.75kVrms 30A 单通道功能安全隔离式栅极驱动器 UCC5871-Q1 Automotive 30-A isolated 5.7-kV VRMS IGBT/SiC MOSFET gate driver with advanced protection features

立即订购并开发

评估板

UCC5870QDWJEVM-026 — UCC5870-Q1 符合功能安全标准的 15A 隔离式 IGBT/SiC MOSFET 栅极驱动器评估模块

TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

UCC5870-Q1 EVM GUI Software (Rev. A) — SLUC700A.ZIP (31568KB)

设计工具

UCC5870QDWJEVM-026 Design Files — SLURAZ1.ZIP (3235KB)

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 UCC5870-Q1 Evaluaiton Module User's Guide 2019年 10月 1日
数据表 具有实时功能的 UCC5870-Q1 隔离式 IGBT、SiC MOSFET 栅极驱动器 数据表 (Rev. C) 2021年 9月 1日
证书 UCC5870QDWJEVM-26 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 6月 11日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频