UCC57108EVM

UCC57108EVM

立即订购

概述

UCC57108EVM 主要用于评估 UCC57108 的功能。此 EVM 可以针对容性负载或具有 TO-220 封装的功率器件评估这款驱动器的性能。UCC57108EVM 评估板允许通过表面贴装测试点连接到各种测试点(如 IN、FLT、DESAT 和 VREF)。通过使用跳线,UCC57108EVM 还可以支持不同的 UCC57108 IC 型号。

特性
  • 测试点可用于探测 UCC57108 的所有关键引脚
  • 可快速验证大多数数据表参数
  • 使用跳线实现所有 UCC57108 型号之间的兼容性
  • 外部 TO-220 功率器件低侧连接
  • PCB 布局针对偏置电源旁路电容、栅极驱动电阻选型进行了优化
低侧驱动器
UCC57102 — 30V、3A/3A 单通道低侧栅极驱动器,具有 DESAT 保护、故障报告和 13V UVLO UCC57102-Q1 — 汽车级、30V、3A/3A 单通道低侧栅极驱动器,具有 DESAT 保护和 13V UVLO UCC57102Z-Q1 — 汽车级、30V VDD、3A 单通道低侧栅极驱动器,具有 DESAT 保护、静音和 13V UVLO UCC57108 — 30V、3A/3A 单通道低侧栅极驱动器,具有 DESAT 保护、故障报告和 8V UVLO UCC57108-Q1 — 汽车级、30V、3A/3A 单通道低侧栅极驱动器,具有 DESAT 保护和 8V UVLO
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC57108EVM — UCC57108 evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCC57108EVM — UCC57108 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 UCC57108 Evaluation Module User's Guide. (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-6-14
证书 UCC57108EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-2-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频