UCC39002EVM

UCC39002EVM

立即订购

概述

UCC39002 是一款先进的高性能负载共享控制器,提供所有必要功能以实现多个独立电源或直流-直流模块的并联工作。 该负载共享电路基于 UC3902 和 UC3907 负载共享控制器所采用的自动主/从架构,在满载状态下可实现模块间小于 1% 的电流分配误差。

特性
  • 高精度,在满载时可实现大于 1% 的电流共享误差
  • 高侧电流检测
  • 超低失调电流检测放大器
  • 单线负载共享总线
  • 符合英特尔® SSI 负载共享规范
  • 待机时断开与负载共享总线的连接
  • 负载共享总线保护,防止对 GND 或电源轨短路
  • 8 引脚 MSOP 封装选项可以最大限度地减小电路板空间
  • 外部或内部偏置选择
  • 每个模块的外部关断开关
交流/直流控制器
UC2902 — 具有 -40°C 至 85°C 工作温度范围的 20V 负载共享控制器 UC2907 — 具有 -40°C 至 85°C 工作温度范围的 35V 负载共享控制器 UC3902 — 具有 0°C 至 70°C 工作温度范围的 20V 负载共享控制器 UC3907 — 具有 0°C 至 70°C 工作温度范围的 35V 负载共享控制器 UCC29002 — 温度范围为 -40°C 至 105°C 的高级 8 引脚负载共享控制器 UCC39002 — 温度范围为 0°C 至 70°C 的高级 8 引脚负载共享控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC39002EVM — UCC39002 评估模块

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010011 — 适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCC39002EVM — UCC39002 评估模块

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010011 — 适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 UCC39002EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 UCC39002 Advanced Load-Share Controller User's Guide, HPA027A (Rev. A) 2004-2-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频