UCC35131EVM-118
UCC35131 评估模块
UCC35131EVM-118
概述
该评估模块 (EVM) 使设计人员能够快速且高效地评估 UCC35131-Q1,从而用于需要栅极驱动器、IC 偏置功率高达 2W 且满足高达 5kVRMS 隔离要求的汽车或工业应用。此 EVM 展现出小巧尺寸、高功率密度、电压调节精度及完善的保护特性,可满足为 SiC 和 IGBT 栅极驱动器提供可靠偏置电源的需求。
特性
- Wide input voltage range: 5.5V ≤ VIN ≤ 20V
- High power density
- >5kVRMS isolation
- Open drain/power good (PG) signal
- Integrated protections: undervoltage lockout (UVLO), overvoltage lockout (OVLO), shortcircuit, overvoltage protection (OVP), undervoltage protection (UVP), and thermal shutdown
- ENA pin for logic enable, ON/OFF control
- AEC-Q100 qualified for automotive applications: -40°C ≤ TA ≤ 125°C
隔离式电源模块(集成变压器)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | 适用于汽车和工业偏置电源应用的 UCC35131-Q1 评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025-11-11 |
| 证书 | UCC35131EVM-118 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024-11-8 |