UCC28880 高侧降压评估模块
UCC28880EVM-616
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

The UCC28880EVM-616 evaluation module is an offline high voltage buck type power supply that provides either 5Vdc or 13Vdc at a maximum output of 100mA. The input accepts a voltage range of 85Vac to 265Vac. The evaluation module uses the UCC28880 low quiescent current switcher IC. This devices integrates a 700V FET and controller into one SOIC7 package. The device also features a high voltage current source, enabling start-up and operation directly from the rectified mains voltage. The low quiescent current of the device enables very high efficiency in non isolated high side buck low power converters. The device is also protected from failure conditions with thermal shutdown, under voltage lockout, soft start and overload protection. The UCC28880 is suited for use in non isolated off line systems. Typical applications include Home Appliances, White Goods, E Metering, Home Automation and LED Lighting .

特性
  • Preset output voltage of ~13V or ~5V (when the jumper JP1 is inserted)
  • No load to 100mA load range
  • Standby Power < 30mW
  • Universal off line input voltage range
  • Meets EN55022 ClassB conducted emissions requirements
  • Overload/Output short circuit protection
  • Thermal Shutdown
  • Controlled start up and restart after fault protection

立即订购
器件型号 结帐选项 状态

UCC28880EVM-616:
UCC28880 High-side Buck Evaluation Module

$49.00(USD)


ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 529 2017年 2月 1日
设计文件 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 375 2018年 7月 12日
ZIP 360 2018年 7月 12日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 39 2019年 1月 2日
相关产品

硬件开发 (1)

名称 器件型号 工具类型
UCC28880 低侧降压评估模块  UCC28880EVM-615  评估板 

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
UCC28880  适用于非隔离式交流/直流转换的高电压开关  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章