UCC28061EVM

UCC28061EVM

立即订购

概述

UCC28061 是一款双相转换模式功率因数校正 (PFC) 前置稳压器。UCC28061EVM 是一个具有 390V、300W 直流输出的评估模块 (EVM)。可在 85VRMS 至 265VRMS 通用输入范围内运行,并提供功率因数校正。该前置稳压器使用 UCC28061 PFC 交错控制器对输入电流波形进行整形,以提供功率因数校正。此器件使用 TI 的 Natural Interleaving™ 技术交错升压阶段。本用户指南提供了单面印刷电路板应用的原理图、物料清单、装配图以及评估典型 PFC 应用中的 UCC28061 所需的测试设置信息。

交流/直流控制器
UCC28061 — 具有可闻噪声抗扰性的自然交错式转换模式 PFC 控制器 UCC28061-Q1 — 具有增强的可闻噪声抑制功能的汽车级转换模式、交错式 PFC 控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC28061EVM — UCC28061 300W PFC 前置稳压器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCC28061EVM — UCC28061 300W PFC 前置稳压器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 UCC28061EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 UCC28061 300W PFC Pre-Regulator Evaluation Module 2008-5-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频