UCC28051EVM

UCC28051EVM

立即订购

概述

UCC28051 评估模块是一款具有功率因数校正 (PFC) 功能的 100W 离线交流-直流电压转换器。该电源模块旨在展示如何在离线功率因数校正的前置稳压器中配置 UCC28051。该模块设计为在 85V 至 265V 的通用输入范围内运行,具有 400V 直流稳压输出。

交流/直流控制器
UCC28050 — 符合 IEC61000-3-2 标准、温度范围为 -40°C 至 105°C、具有 15.6V/9.7V UVLO 的转换模式 PFC 控制器 UCC28051 — 符合 IEC61000-3-2 标准、温度范围为 -40°C 至 105°C、具有 12.5V/9.7V UVLO 的转换模式 PFC 控制器 UCC38050 — 符合 IEC61000-3-2 标准、温度范围为 -40°C 至 85°C、具有 15.6V/9.7V UVLO 的转换模式 PFC 控制器 UCC38051 — 符合 IEC61000-3-2 标准、温度范围为 0°C 至 70°C、具有 12.5V/9.7V UVLO 的转换模式 PFC 控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC28051EVM — UCC28051 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCC28051EVM — UCC28051 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 UCC28051EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 100-W Universal Line Input PFC Boost Converter (Rev. A) 2004-2-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频