UCC23711DWREVM

UCC23711DWREVM

立即订购

概述

UCC23711DWREVM 是一款具有两个隔离式保护栅极驱动器的栅极驱动器评估板。这些驱动器可驱动半桥中的两个串联 FET 或 IGBT、用于分析驱动强度、时序、DESAT 保护、防噪性能和热阻抗。UCC23711 旨在保护 FET 和 IGBT 免受过流损坏,并帮助满足功能安全要求。该电路板还具有两个隔离式电源器件,它们为高侧和低侧栅极驱动器通道提供 ± DC 导轨。可以使用 UCC14141 反馈电阻器调节轨电压。为了便于在低电压测试中进行更改,可以从这些集成电源中移除一个串联电阻器,转而从外部提供电源轨。

特性
  • 经过简化且直观的评估模块设计,便于快速启动和测试
  • 兼容 Wolfspeed® Power Devices SpeedVal Kit™ 模块化评估平台,可用于评估不同分立式 SiC FET 的性能
  • 兼容 FM3 和 XM3 电源模块平台
  • UCC14141 集成偏置电源可提供高达 2W 的功率,足以满足这些最大功率为 1W 的栅极驱动器的需求
  • 三个绿色状态 LED 指示电源正常,两个故障 LED 用于监测每个驱动器的 DESAT 电路
  • MMCX 连接器和挂钩连接器均可用于输出监控
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC23711DWREVM — UCC23711 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCC23711DWREVM — UCC23711 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 UCC23711DWREVM 隔离式栅极驱动器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026-1-12
证书 UCC23711DWREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-8-11

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频