UCC14341EVM-069

UCC14341EVM-069

立即订购

概述

UCC14341-Q1 是一款直流/直流转换器模块,采用 3.5mm 薄型宽体 SOIC 集成封装,可提供 1.5W 的 5kVRMS 隔离式电源。UCC14341EVM-069 EVM 可以在 13.5VIN 至 16.5VIN范围内运行,并配置为 VDD = 18V 和 VEE = –4V 的双输出。此 EVM展示了高压、工业和汽车逆变器、电池管理系统、充电站和各种隔离设备应用中使用的 IGBT 和 SiC 栅极驱动器 IC 所需的典型偏置电源电压。

特性
  • UCC14341-Q1 1.5W 直流/直流转换器模块,具有用于 SiC 和 IGBT 栅极驱动器 IC 偏置的双路、VDD、VEE 输出。
  • 变压器、功率级和控制完全集成在一个 12.8mm x 7.55mm x 3.55mm 薄型宽体 36 引脚 SOIC 封装中
  • 符合 AEC-Q100 标准,在高达 105°C 下提供满额定功率,3.5pF 隔离电容,SSM 频率调制和低电磁发射
  • 5kV RMS 隔离、输入 OVP、输出 OCP、功率限制、电源正常指示、使能和集成软启动
  • EVM 在易于使用的测试平台中展示了对 SiC 和 IGBT 栅极驱动偏置应用十分重要的功能
隔离式电源模块(集成变压器)
UCC14340-Q1 — 汽车级 1.5W、15Vin、25Vout、高密度 > 3kVRMS 隔离式直流/直流模块 UCC14341-Q1 — 汽车类 1.5W、15Vin、25Vout、高密度、> 5kVRMS、隔离式直流/直流模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC14341EVM-069 — UCC14341-Q1 evaluation module for 1.5-W dual-output isolated DC-DC converter gate driver bias

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCC14341EVM-069 — UCC14341-Q1 evaluation module for 1.5-W dual-output isolated DC-DC converter gate driver bias

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 使用 UCC14341EVM-069 为需要正向单辅助电源或正/负双辅助电源的牵引逆变器栅极驱动器 IC 供电 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-9-5
证书 UCC14341EVM-069 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023-1-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频