UART-ANALYZER-EVM

UART 协议分析工具

UART-ANALYZER-EVM

立即订购

概述

UART-ANALYZER-EVM 是一款总线监听和诊断工具,用于对 UART 转 CAN 系统进行监控和故障排除。该 EVM 具有多功能连接选项,与 UART 转 CAN 物理连接和直接 UART 连接均兼容。电路板上有用于目标 UART 转 CAN 总线集成的蕉形插孔端口、用于直接 UART 连接的标准 3x1 引脚接头以及用于 PC 连接的 micro-USB 端口。附带的 GUI 允许进行高级数据捕获、筛选和脚本驱动型实验,使其成为开发和调试应用的重要工具。

特性
  • 全面的 UART 转 CAN 总线监控:捕获和记录流量数据,以便进行深入诊断。
  • 用户友好型 GUI:包括可用于数据采集、分析、筛选和导出 UART 数据的 SuperSniffer GUI。
  • 脚本驱动型实验:使用“脚本工具”生成寄存器读取/写入命令并简化开发。
  • 实时终端支持:与 RealTerm 兼容,以进行命令行控制和高级调试。
  • 广泛的应用兼容性:旨在与基于 UART 转 CAN 的目标硬件连接,以进行测试和开发。

  • USB 线缆

下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明
申请了解更多信息

UART 分析仪 EVM(监听工具)设计资源可用。立即申请

立即订购并开发

评估板

UART-ANALYZER-EVM — UART 协议分析工具

支持的产品和硬件

UART-ANALYZER-EVM UART 协议分析工具

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频