TX7516EVM

TX7516EVM

立即订购

概述

TX7516 评估模块 (EVM) 用于评估 TX7516 的性能和特性,后者是一款适用于超声波成像系统、高度集成的高性能发送器解决方案。TX7516 共有 16 个脉冲发生器电路和 16 个发送/接收开关,支持片上波束形成。

TX7516EVM 具有内置电流检测电路,当 TX7516 以不同的模式工作时,该器件可用于评估功耗。此 EVM 可为 TX7516 提供高达 320MHz 的可编程低抖动波束形成时钟。TX7516EVM 带有 GUI(用于监视器件功率),还可对 TX7516 存储器/寄存器进行编程并更改波束形成时钟频率。

特性
  • 以 320MHz 波束形成时钟速度发送高压脉冲
  • 面向所有电源的板载功耗感应
  • 可访问所有 TX7516 寄存器
  • 自测模式无需 USB 连接即可生成预定义的发送图形
超声波 AFE
TX7516 — 16 通道五级变送器
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明
申请了解更多信息

可提供用户指南。立即申请

立即订购并开发

评估板

TX7516EVM — TX7516 evaluation module for 16-channel five-level transmitter

支持的产品和硬件

TX7516EVM — TX7516 evaluation module for 16-channel five-level transmitter

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 TX7516EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-10-5
证书 TX7516EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021-5-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频