TX73H32EVM

TX73H32EVM

立即订购

概述

TX73H32 评估模块 (EVM) 用于在各种驱动强度、不同电压电平和不同器件模式下评估 TX73H32 器件。该 EVM 包括所有必要的控制信号和板载电源,大大降低了对外部设备的需求。该评估系统还包括适用于 Microsoft® Windows® 的 GUI 软件,便于将各种模式轻松编程到器件中。

特性
  • 允许通过 USB 使用简单 GUI 控制 TX73H32 器件
  • 可以对 B 模式或 CW 模式的发送进行编程
  • 可以存储多个模式和延迟配置,并且用户可以通过 GUI 在多个模式和配置之间轻松切换
  • 电路板上集成了 200MHz 时钟和同步生成器
  • 可使用板载电位器更改同步频率
  • 提供外部时钟和同步功能的选项
  • 使用 CMOS 串行编程接口
  • 错误标志寄存器,用于检测故障状况和自动热关断
  • 评估 220pF||1kΩ 负载下的传输性能

  • USB 电缆

超声波 AFE
TX73H32 — 具有 2A 脉冲发生器和集成发射波束形成器的 32 通道三级变送器
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明
申请了解更多信息

可提供用户指南和其他信息。立即申请

立即订购并开发

评估板

TX73H32EVM — TX73H32 evaluation module

支持的产品和硬件

TX73H32EVM — TX73H32 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 TX73H32EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-3-1

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频