TUSB8020BEVM

TUSB8020BEVM

立即订购

概述

TI TUSB8020BEVM 是面向单一器件的功能电路板设计,适用于 USB 3.0 集线器和 USB 2.0 集线器。此 EVM 可以在其 USB 端口上支持 SuperSpeed (SS) 和 USB 2.0(HS、FS 和 LS)运行。此 EVM 旨在用于评估系统兼容性、开发可选的 EEPROM 固件和验证互操作性。此 EVM 还可用作实现 TUSB8020B 的硬件参考设计。

特性
  • 完整的双端口集线器参考设计,采用 TUSB8020B USB 集线器控制器
  • 可通过板载跳线/LED 进行测试
  • 快速连接至支持 USB 的主机
USB 集线器
TUSB8020B — 两端口 SuperSpeed 5.0Gbps USB 3.0 集线器 TUSB8020B-Q1 — 汽车类 2 端口 SuperSpeed 5.0Gbps USB 3.0 集线器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TUSB8020BEVM — TUSB8020BEVM:汽车类双端口 USB 3.0 集线器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TUSB8020BEVM — TUSB8020BEVM:汽车类双端口 USB 3.0 集线器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TUSB8020BPHP REVA EVM Users Guide 2014-3-25
证书 TUSB8020BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频