TUSB564Q1-EVM

TUSB564Q1-EVM

立即订购

概述

TUSB564Q1-EVM 用于评估适用于 USB-C® 应用的 TUSB564-Q1 器件。TUSB564-Q1 能够将 USB Type-C 连接多路复用至 USB-A 和 DisplayPort™ 连接,从而通过 USB Type-C 接收视频。

特性
  • USB Type-C 交叉点开关
  • USB3.1 第 1 代高达 5Gbps
  • 支持高达 8.1Gbps 的 DisplayPort 1.4 (HBR3)
  • 支持引脚分配 C、D 和 E
  • 超低功耗架构
  • 具有高达 12dB 均衡功能的线性转接驱动器
USB 转接驱动器和多路复用器
TUSB564-Q1 — 适用于灌电流侧的汽车 USB Type-C 8.1Gbps DP 交替模式线性转接驱动器交叉点开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TUSB564Q1-EVM — TUSB564-Q1 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TUSB564Q1-EVM — TUSB564-Q1 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TUSB564-Q1 USB Type-C 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-5-13
证书 TUSB564Q1-EVM Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-3-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频