TUSB542EVM

TUSB542EVM

立即订购

概述

TUSB542EVM 是一款具有 Type-C 连接器的双通道 USB 3.0 SuperSpeed 转接驱动器支持系统。该器件符合 USB 3.1 规范修订版 1.0(第 I 代),支持电气空闲状态和低频周期信号 (LFPS),从而实现 USB 电源管理模式。

特性
  • 即插即用设计
  • 可通过开关轻松进行配置
  • 可选择用于监测器件电流

  • TUSB542EVM INT-0030 板

USB 转接驱动器和多路复用器
TUSB211 — USB 2.0 480Mbps 高速信号调节器 TUSB542 — 5Gbps USB 3.1 1 代 Type-C 2:1 多路复用器和线性转接驱动器

 

USB-C 控制器
TUSB321 — 支持 VCONN 的 USB Type-C 配置通道逻辑和端口控制 TUSB321AI — 支持 VCONN 的 USB Type-C 配置通道逻辑和端口控制

 

电子保险丝(集成热插拔)
TPS25910 — 2.9V 至 20V、30mΩ、0.8A 至 6.5A 电子保险丝

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
LP5907 — 具有低 IQ 和使能功能的 250mA、低噪声、高 PSRR、超低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TUSB542EVM — TUSB542 USB Type-C 5Gbps 转接驱动器 2:1 MUX 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TUSB542EVM — TUSB542 USB Type-C 5Gbps 转接驱动器 2:1 MUX 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

SLLR112.PDF (72 KB)
SLLR113.ZIP (1096 KB)
SLLR111.ZIP (251 KB)

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TUSB542 Evaluation Module User's Guide 2016-2-1
证书 TUSB542EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频