TUSB1146Q1-EVM
TUSB1146-Q1 评估模块
TUSB1146Q1-EVM
概述
TUSB1146-Q1 USB Type-C® 交替模式再驱动开关支持高达 10Gbps 的数据速率,适用于下行端口(主机)。TUSB1146Q1-EVM 使用 TPS65987 PD 控制器来控制 CC 引脚,并将器件配置为引脚配置 (strap) 模式。
特性
- USB Type-C 交叉点开关
- USB 3.1 第 2 代高达 10Gbps
- 支持高达 8.1Gbps 的 DisplayPort™ 1.4
- 支持引脚分配 C、D 和 E
- 超低功耗架构
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TUSB1146-Q1 USB Type-C® 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-3-11 |
| 证书 | TUSB1146Q1-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024-8-23 |