TUSB1146EVM

TUSB1146EVM

立即订购

概述

TUSB1146EVM 可以与传统 DP 源和/或 USB 主机系统一起使用,用于评估 USB3.2 Gen 2
Type-C 实现。

特性
  • 由 VBUS 或外部电源供电。
  • 用于轻松进行器件配置的跳线。
  • 可搭配任何 USB 或 DP 拉电流和设备/灌电流一起使用。
USB 转接驱动器和多路复用器
TUSB1146 — USB Type-C® 支持 USB 3.2 数据速率交替模式转接驱动器/具有自适应 EQ 的多路复用器 TUSB1146-Q1 — 适用于源极侧的汽车级 USB Type-C 10Gbps DP 2.1 交替模式线性转接驱动器交叉点开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TUSB1146EVM — 具有自适应 EQ 的 Type-C USB 3.2 交替模式转接驱动器/多路复用器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TUSB1146EVM — 具有自适应 EQ 的 Type-C USB 3.2 交替模式转接驱动器/多路复用器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TUSB1146 EVM Users Guide PDF | HTML 2020-2-6
证书 TUSB1146EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-4-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频