TUSB1104EVM

TUSB1104EVM

立即订购

概述

TUSB1104EVM 可与 USB Type-C™ USB 主机系统配合使用,以便评估 USB 3.2 第 2 代的 x1 和 x2 运行模式。

特性
  • 由 VBUS 或外部电源供电
  • 用于轻松进行器件配置的跳线
  • 允许外部 I2C 主机配置 
USB 转接驱动器和多路复用器
TUSB1104 — USB Type-C™ 10Gbps 3.2 x2 自适应线性转接驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TUSB1104EVM — TUBS1104 USB 3.2 superspeed+ x2 信号调节器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TUSB1104EVM — TUBS1104 USB 3.2 superspeed+ x2 信号调节器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TUSB1104 EVM 用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-5-23
证书 TUSB1104EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-4-1

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频