TUSB1064Q1-EVM

TUSB1064Q1-EVM

立即订购

概述

TUSB1064-Q1 评估模块 (EVM) 可与 TUSB1146EVM 或 USB 等交替模式 USB Type-C® 源或 DisplayPort™ Type-C 主机系统配合使用,以评估 Type-C 实现。该 EVM 附带一个用于连接到 USB 集线器或设备的传统 Type-A USB 插座,以及一个用于连接到 DisplayPort 接收器的 DisplayPort 插座。TUSB1064Q1-EVM 使用 TPS65987 PD 控制器来控制 CC 引脚并将器件配置为 I²C 或引脚配置 (strap) 模式。

特性
  • USB Type-C 交叉点开关支持
    • USB 3.1 第 2 代 + 2 条 DP 1.4 信道
    • 4 条 DP 1.4 信道
  • USB 3.1 第 2 代高达 10Gbps
  • 支持高达 8.1Gbps 的 DisplayPort 1.4 (HBR3)
  • 支持 C、D 和 E 引脚分配的 VESA DisplayPort 交替模式 UFP_D 转接驱动交叉点开关
  • 超低功耗架构
USB 转接驱动器和多路复用器
TUSB1064-Q1 — 适用于灌电流侧的汽车 USB Type-C® 10Gbps DP 交替模式线性转接驱动器交叉点开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TUSB1064Q1-EVM — TUSB1064-Q1 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TUSB1064Q1-EVM — TUSB1064-Q1 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TUSB1064-Q1 USB Type-C 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-12-3
证书 TUSB1064Q1-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-8-13

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频