TUSB1021Q1-EVM

TUSB1021Q1-EVM

立即订购

概述

TUSB1021-Q1 是一款线性转接开关,支持高达 10Gbps 的数据速率。此器件采用第五代 USB 转接驱动器技术。TUSB1021Q1-EVM 可与上游主机/集线器及两个下游器件和集线器搭配使用,以演示多路复用器功能与 TUSB1021-Q1 可以提供的转接驱动功能。

特性
  • USB Type-C® 2:1 或 1:2 转接驱动器多路复用器
  • 支持高达 10Gbps 的 USB 3.2
  • 超低功耗架构
  • 在 5GHz 频率下具有高达 12dB 均衡功能的线性转接驱动器
  • 可通过 GPIO 或 I2C 进行配置
USB 转接驱动器和多路复用器
TUSB1021-Q1 — 汽车级 USB Type-C® 10Gbps 线性转接驱动器多路复用器和多路信号分离器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TUSB1021Q1-EVM — TUSB1021-Q1 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TUSB1021Q1-EVM — TUSB1021-Q1 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TUSB1021-Q1 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-10-15
证书 TUSB1021Q1-EVM EU Declaration of Conformity 2024-9-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频