TSW7001EVM

TSW7001 电压受控的放大器演示套件

TSW7001EVM

概述

TSW7001 是超宽频、高性能压控放大器 VCA824 的演示套件。它还包括 16 位精密电压 DAC、用于实现增益控制的 DAC8831 以及可选 OPA656 跨阻抗输入级。

特性
  • 快速评估
  • 即用型演示套件
  • 执行可选设计配置的简单 USB GUI 接口灵活性
  • 通过 DAC8831 和 PC 实现简单的电压控制 - 动态电压控制 - 静态电压电平
  • 通过 OPA656 传输 FET 输入信号


CD-ROM
配套清单
测试程序

可编程和可变增益放大器(PGA 和 VGA)
VCA824 宽带 420MHz 大于 40dB 增益调节范围、V/V 线性可变增益放大器

 

精密 DAC (≤10MSPS)
DAC8831 16 位、超低功耗、电压输出数模转换器

 

高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
OPA656 宽带单位增益稳定 FET 输入运算放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

TSW7001EVM

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 Voltage-Controlled Amplifier Evaluation Kit 2008年 8月 25日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频