TSMU818A030EVM

TSMU818A030EVM

立即订购

概述

TSMU818A030 评估模块 (EVM) 具有八个输出通道,可通过 EVM 图形用户界面 (GUI) 进行编程,并具有适用于其他外部设置的可选跳线。可通过运行 TSMU818A030EVM GUI 软件的 FTDI 器件和个人计算机 (PC) 的 USB 连接来设置 EVM 的控制。

特性
  • 八个输出连接器,用于评估采用不同配置(单极、双极和非对称范围)的 TSMU818A030
  • 板载 VREF 支持
  • FT4232 用于使用 TSMU818A030EVM 软件轻松写入 DAC
  • 用于 MVI、MON 引脚输出以及校准输入和输出的 SMA 连接器
  • 用于转换 MVI 和 MON 输出的板载 8 通道 18 位 500kSPS SAR ADC
  • 为外部 ADC 连接提供额外的信号调节
精密 DAC (≤10 MSPS)
TSMU818A030 — 8 通道、18 位、30V、100mA 输出、高电容驱动参数测量单元 (PMU)
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明
申请了解更多信息

可提供用户指南和其他信息。立即申请

立即订购并开发

评估板

TSMU818A030EVM — TSMU818A030 评估模块

支持的产品和硬件

TSMU818A030EVM — TSMU818A030 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频