TS5MP646EVM

TS5MP646EVM

立即订购

概述

TS5MP646EVM 为每个引脚提供了测试点,支持对 TI MIPI 开关进行快速直流测试。

特性
  • 对 TI MIPI 开关进行快速直流测试
  • 展示断电保护功能
  • 显示低功耗禁用模式
  • 支持 1.8V 逻辑控制
协议和总线开关和多路复用器
TS5MP645 — 具有断电保护和 1.8V 逻辑的 1.5pF、5V、2:1 (SPDT)、10 通道 MIPI 模拟开关 TS5MP646 — 4.5V、2:1 (SPDT)、10 通道 MIPI 开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TS5MP646EVM — 对 TI MIPI 开关进行直流测试的通用 PCB 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TS5MP646EVM — 对 TI MIPI 开关进行直流测试的通用 PCB 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TS5MP646EVM User's guide 2017-8-11
证书 TS5MP646EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频