TS3DV642Q1EVM-105

TS3DV642Q1EVM-105

立即订购

概述

TS3DV642Q1 是一款 12 通道 1:2 或 2:1 双向多路复用器/多路信号分离器。TS3DV642Q1 由 2.6V 至 4.5V 电源供电,因此适用于电池供电的应用。该器件具有平缓的低导通电阻 (RON) 以及低 I/O 电容,因此可实现高达 7.5GHz 的典型带宽。该器件可提供 MIPI C-PHY、D-DPHY、HDMI 和 DisplayPort 等应用所需的高带宽。

特性
  • 通过 SMP 连接器传输高速信号的简单接口。
  • 用于外部 3.3V 电源的通用香蕉插座。
  • 用于轻松进行器件配置的跳线。
  • 用于在测量期间从 TS3DV642Q1 中取消嵌入 EVM 的校准布线。
HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC
TS3DV642-Q1 — 6Gbps 12 通道差分 1:2 和 2:1 多路复用器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TS3DV642Q1EVM-105 — 具有 1.8V 兼容控制断电模式的 TS3DV642-Q1 12 通道 1:2 多路复用器/多路信号分离器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TS3DV642Q1EVM-105 — 具有 1.8V 兼容控制断电模式的 TS3DV642-Q1 12 通道 1:2 多路复用器/多路信号分离器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TS3DV642-Q1 Evaluation Module User's Guide 2020-11-23
证书 TS3DV642Q1EVM-105 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020-12-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频