TPSM8D6B24EVM-2V0

TPSM8D6B24EVM-2V0

立即订购

概述

TPSM8D6B24EVM-2V0 评估模块 (EVM) 用于评估 TPSM8D6B24 电源模块在双输出配置中的运行情况。输入电压范围为 2.95V 至 16V,每个 25A 输出的输出电压分别为 1.8V 和 3.32V。TPSM8D6B24 可通过 PMBus™ 接口进行编程和监控。

特性
  • 1.8V 和 3.32V 的稳压输出且均具有高达 25A 的直流输出电流
  • 便捷的测试点,用于探测关键波形
  • PMBus™ 连接器可轻松连接 TI USB 适配器
电源模块(集成电感器)
TPSM8D6B24 — 2.95V 至 16V 输入、双路 25A 或单路 50A PMBus® 电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM8D6B24EVM-2V0 — TPSM8D6B24 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPSM8D6B24EVM-2V0 — TPSM8D6B24 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPSM8D6B24 Power Module Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022-8-22
证书 TPSM8D6B24EVM-2V0 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-8-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频