TPSM86838EVM

TPSM86838EVM

立即订购

概述

TPSM86838 评估模块 (EVM) 是一款高效、高压输入、易于使用的同步降压电源模块。该器件集成了功率 MOSFET、屏蔽式电感器和基本无源器件,更大限度地减小了解决方案尺寸。TPSM86838 具有 4.5V 至 28V 的宽工作输入电压范围,设计用于由 12V、19V 和 24V 总线电源轨供电的系统。输出电压范围为 0.6V 至 5.5V。TPSM86838 器件提供 800kHz 和 1.2MHz 开关频率选项。该器件支持高达 8A 的连续输出电流。D-CAP3 控制模式使用很少的外部元件即可轻松实现稳定的稳压设计。

特性
  • 输入电压范围为 4.5V 至 28V
  • 输出范围为 0.6V 至 5.5V
  • 8A 持续输出电流能力
  • 19 引脚 5.0mm × 5.5mm QFN HotRod™ 封装
电源模块(集成电感器)
TPSM86638 — 采用 QFN 封装的 4.5V 至 28V 输入电压、6A FCCM 模式、同步降压模块 TPSM86838 — 采用 HotRod QFN 封装的 4.5V 至 28V 输入、8A FCCM 模式、同步降压模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM86838EVM — TPSM86838 4.5V 至 28V 输入、8A 输出电源模块评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPSM86838EVM — TPSM86838 4.5V 至 28V 输入、8A 输出电源模块评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPSM86838 降压模块评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-10-18
证书 TPSM86838EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-10-11

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频