TPSM863257EVM

TPSM863257EVM

立即订购

概述

TPSM863257 评估模块 (EVM) 是一款简单易用型 3A 同步降压模块。TPSM863257EVM 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPSM863257 降压模块。该 EVM 的输入电压范围为 3V 至 17V(12V 标称电压),可提供 1.05V/3A 的输出,且具有可用于反馈环路测量的交流信号注入端子。

特性
  • 输入电压范围为 3V 至 17V
  • 0.6V 至 10V 输出电压范围
  • 输出电流高达 3A
  • FCCM 模式
  • 快速瞬态响应
  • 3.3mm * 4mm RDX 封装











     
电源模块(集成电感器)
TPSM863257 — 3V 至 17V 输入电压、3A 强制 CCM 同步降压模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM863257EVM — TPSM863257 evaluation module for 3-V to 17-V input voltage, 3-A forced-CCM synchronous buck module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPSM863257EVM — TPSM863257 evaluation module for 3-V to 17-V input voltage, 3-A forced-CCM synchronous buck module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPSM863252、TPSM863253 和 TPSM863257 降压转换器模块评估模块 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023-9-28

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频