TPSM863253EVM

TPSM863253EVM

立即订购

概述

TPSM863253 评估模块 (EVM) 是一款简单易用型 3A 同步降压模块。这个 EVM 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPSM863253 降压模块。TPSM863253EVM 的输入电压范围为 3V 至 17V(12V 额定电压),在 3A 下可提供 3.3V 的固定输出,它还包括可用于反馈环路测量的交流信号注入端子。

特性
  • 输入电压范围为 3V 至 17V
  • 固定 3.3V 输出电压
  • 输出电流高达 3A
  • ECO 模式
  • 快速瞬态响应
  • 3.3mm * 4mm RDX 封装
电源模块(集成电感器)
TPSM863253 — 采用 QFN 封装的 3V 至 17V 输入电压、3.3V、3A 输出同步降压模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM863253EVM — TPSM863253 具有固定 3.3V VO 的 3A Eco-mode 同步降压模块评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPSM863253EVM — TPSM863253 具有固定 3.3V VO 的 3A Eco-mode 同步降压模块评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPSM863252、TPSM863253 和 TPSM863257 降压转换器模块评估模块 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023-9-28
证书 TPSM863253EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-9-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频