TPSM861252EVM

TPSM861252EVM

立即订购

概述

TPSM861252 评估模块是一个单通道 D-CAP3™ 控制模式同步降压转换器模块,具有 3V 至 17V 的输入电压范围,支持高达 1A 的持续电流。TPSM861252 以 Eco-mode 运行。TPSM861252 具有可调节输出电压。TPSM861252EVM 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 TPSM861252 转换器模块。

特性
  • 3V 至 17V 输入电压范围
  • 可调 3.3V 输出电压
  • 1A 持续输出电流
  • 轻负载下采用 Eco-mode
  • 快速瞬态 D-CAP3™ 控制模式
电源模块(集成电感器)
TPSM861252 — 采用 QFN 封装的 3V 至 17V 输入电压、1A 输出同步降压模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM861252EVM — TPSM861252 采用 QFN 封装且具有 ECO 模式的 3V 至 16V 输入电压、1A 降压模块评估板

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPSM861252EVM — TPSM861252 采用 QFN 封装且具有 ECO 模式的 3V 至 16V 输入电压、1A 降压模块评估板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPSM86125xEVM 降压转换器评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-2-28

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频