TPSM828512EVM

TPSM828512EVM

立即订购

概述

TPSM828512 评估模块 (EVM) 可用于评估 TPSM828512,后者是采用 2.7mm x 3mm x 2mm 超模压 QFN 封装的 2A 降压转换器电源模块。此 EVM 可将输出电压调节至 1.8V,输入电压范围为 2.7V 至 6V。TPSM828512 器件是一款经优化的同步降压转换器,尺寸小巧,效率出色。内部补偿电路可实现紧凑型解决方案,并且只需少量的外部元件。

特性
  • 输入电压范围为 2.7V 至 6V
  • 输出电流为 2 A
  • 17µA 典型静态电流
  • 反馈电压精度为 ±1%(PWM 运行)
  • 外部同步为 1.8MHz 至 4MHz
  • 用于跟踪的可调软启动
电源模块(集成电感器)
TPSM828512 — 采用 QFN 封装、具有集成电感器的 2.7V 至 6V、2A 低噪声降压模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM828512EVM — TPSM828512 evaluation module for 2.7-V to 6-V, 2-A step-down converter with integrated inductor

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPSM828512EVM — TPSM828512 evaluation module for 2.7-V to 6-V, 2-A step-down converter with integrated inductor

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPSM82851xEVM 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-1-11
证书 TPSM828512EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023-6-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频