TPSM828303PEVM-058

TPSM828303PEVM-058

立即订购

概述

TPSM828303PEVM-058 有助于评估 TPSM828303PVCB,TPSM828303PVCB 是具有集成电感器且采用 2.5mm × 2.6mm × 2.0mm MagPack™ 封装的 3A 引同步降压直流/直流电源模块。TPSM828303P 评估模块 (EVM) 简单易用。该 EVM 接受 2.25V 至 5.5V 的输入电压,将输出电压调节至 1.8V。但是,EVM 上的输出电压可在 0.5V 至 4.5V 之间调节,在整个输入电压和结温范围内的精度为 1%。

特性
  • 输入电压范围为 2.25V 至 5.5V
  • 3A 输出电流
  • 0.5V 至 4.5V 可调节输出电压范围
  • 2.5mm × 2.6mm × 2.0mm MagPack 封装
  • 经优化的 EMI 性能(集成片上噪声滤波电容器)
电源模块(集成电感器)
TPSM828301 — 具有集成电感器、采用 QFN 和 MagPack™ 封装的 2.25V 至 5.5V、1A 低 EMI 降压模块 TPSM828302 — 具有集成电感器、采用 QFN 和 MagPack™ 封装的 2.25V 至 5.5V、2A 低 EMI 降压模块 TPSM828303 — 具有集成电感器、采用 QFN 和 MagPack™ 封装的 2.25V 至 5.5V、3A 低 EMI 降压模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM828303PEVM-058 — TPSM828303P 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPSM828303PEVM-058 — TPSM828303P 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPSM828303PEVM-058 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-7-17
技术文章 MagPack™ 技术:新款电源模块的四大优势可帮助您在更小的 空间内提供更大的功率 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-8-5
证书 TPSM828303PEVM-058 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-6-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频