TPSM828301AEVM-245

TPSM828301AEVM-245

立即订购

概述

TPSM828301AEVM-245 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPSM828301,TPSM828301 是具有集成电感器且采用 3.0mm x 3.0mm x 2.0mm QFN 封装的 1.0A 降压电源模块。该 EVM 可将 2.25V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压,而且基于 DCS-Control 拓扑,还可提供快速瞬态响应和低输出电容。由于具有内部基准,该产品可在 -40°C 至 125°C 的结温范围内以 1% 的反馈电压精度将输出电压调节到低至 0.5V。

电源模块(集成电感器)
TPSM828301 — 具有集成电感器、采用 QFN 和 MagPack™ 封装的 2.25V 至 5.5V、1A 低 EMI 降压模块
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  • 输入电压范围为 2.25V 至 5.5V
  • 1.0A 输出电流
  • 0.5V 至 4.5V 可调节输出电压范围
  • 出色的 EMI 性能(集成电容器)
  • ±1% 反馈精度

立即订购并开发

评估板

TPSM828301AEVM-245 — TPSM828301A 1A 高效降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPSM828301AEVM-245 — TPSM828301A 1A 高效降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPSM82830xAEVM-245 评估模块用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-8-9
证书 TPSM828301AEVM-245 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-7-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频