TPSM82813PEVM-062

TPSM82813PEVM-062

立即订购

概述

TPSM82813 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPSM82813,后者是具有频率同步功能并采用 2.5mm × 3mm × 1.95mm MagPack™ 封装的 3A 引脚对引脚兼容降压电源模块。该 EVM 提供 1.8V 输出电压(精度为 1%),输入电压高达 6V。

特性
  • 具有集成电感器且采用 MagPack 封装的 3A 输出电流电源模块
  • 2.5mm x 3mm 电源模块可提供高度为 1.95mm、总尺寸为 46mm² 的解决方案
  • 出色的热性能 (θJA = 27.4°C/W)
  • 与一个外部时钟同步
电源模块(集成电感器)
TPSM82810 — 采用 μSIP 和 MagPack 封装、频率可调的 2.75V 至 6V 输入、4A 降压模块 TPSM82813 — 具有可选频率同步、可调节软启动和跟踪功能的 6V 3A 降压模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM82813PEVM-062 — TPSM82813 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPSM82813PEVM-062 — TPSM82813 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

SLVC858.ZIP (1783 KB)

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 具有频率同步功能的 MagPack™ 技术 3A/6A 电源模块评估模 块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-7-15
证书 TPSM82813PEVM-062 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-5-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频