TPSM560R6EVM

TPSM560R6EVM

立即订购

概述

配置 TPSM560R6EVM 评估模块 (EVM) 以评估 TPSM560R6 电源模块的运行情况。其输入电压范围为 4.2V 至 60V,输出电压范围为 1V 至 6V。该评估板可轻松评估 TPSM560R6 的运行情况。

特性
  • 4.2V 至 60V 输入电压范围
  • 输出电流高达 600mA
  • 输出电压 1V 至 6V
  • 5mm × 5.5mm QFN 封装
电源模块(集成电感器)
TPSM560R6 — 采用 5mm x 5.5mm x 4mm QFN 封装的 4.2V 至 60V 输入、1V 至 6V 输出、0.6A 降压模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM560R6EVM — TPSM560R6 evaluation board 4.2-V to 60-V input, 1-V to 6-V, 600-mA output, power module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPSM560R6EVM — TPSM560R6 evaluation board 4.2-V to 60-V input, 1-V to 6-V, 600-mA output, power module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Using the TPSM560R6EVM PDF | HTML 2021-8-3
证书 TPSM560R6EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021-6-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频