TPSM41625-2X-EVM
并联、4V 至 16V 输入、0.6V 至 7.1V 输出、2 X 25A 电源模块评估板
TPSM41625-2X-EVM
概述
TPSM41625-2X-EVM 评估模块 (EVM) 经过相应配置,可在高达 50A 的电流范围内评估两个 TPSM41625 电源模块的并行运行情况。输入电压范围为 4V 至 16V。输出电压范围为 0.6V 至 7.1V。利用该评估板可轻松评估 TPSM41625 的并行运行情况。
特性
- 4V 至 16V 输入电压范围
- 输出电流高达 50A
- 输出电压 0.6V 至 7.1V
- 10mm x 16mm QFN 封装
Power modules (integrated inductor)
立即订购并开发
评估板
TPSM41625-2X-EVM — 并联 4V 至 16V 输入、0.6V 至 7.1V 输出、2X 25A 电源模块评估板
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPSM41625 2-Phase Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 5月 6日 | ||
证书 | TPSM41625-2X-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 8月 4日 |