TPSM265R1EVM

TPSM265R1EVM

立即订购

概述

TPSM265R1 评估板配置用于评估 TPSM265R1 电源模块在高达 100mA 的电流下的运行情况。其输入电压范围为 3V 至 65V,输出电压范围为 1.223V 至 15V。该评估板可轻松评估 TPSM265R1 的运行情况。

特性
  • 3V 至 65V 输入电压范围
  • 输出电流高达 100mA
  • 1.223V 至 15V 输出电压
  • 2.8mm x 3.7mm QFN 封装
电源模块(集成电感器)
TPSM265R1 — 采用 2.8mm x 3.7mm 封装的 3V 至 65V 输入、100mA 降压电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM265R1EVM — 65V 100mA Step Down DC DC Power Module in ultra small package EVM

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPSM265R1EVM — 65V 100mA Step Down DC DC Power Module in ultra small package EVM

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Using the TPSM265R1 EVM Document Type EVM User's Guide 2019-5-14
证书 TPSM265R1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-4-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频