TPSM13604HEVM

TPSM13604HEVM

立即订购

概述

TPSM13604H 评估板用于评估 TPSM13604H 电源模块的运行情况。其输入电压范围为 5V 至 36V,输出电压范围为 3.3V 至 16V。该评估板可轻松评估 TPSM13604H 的运行情况。

特性
  • 5V 至 36V 输入电压范围
  • 输出电流高达 4A
  • 输出电压为 3V 至 16V
  • 10.16 mm x 9.85 mm NDW 封装
电源模块(集成电感器)
TPSM13604H — SIMPLE SWITCHER® 5V 至 36V、4A 高输出电压电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM13604HEVM — TPSM13604H 5-V to 36-V input, 3-V to 16-V output, 4-A high output voltage power module EVM

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPSM13604HEVM — TPSM13604H 5-V to 36-V input, 3-V to 16-V output, 4-A high output voltage power module EVM

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Using the TPSM13604HEVM User' Guide PDF | HTML 2020-11-19
证书 TPSM13604HEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021-2-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频