TPSI31XXQ1EVM

TPSI31XXQ1EVM

立即订购

概述

TPSI31xx-Q1 评估模块 (EVM) 是一款四铜层板,包含多个测试点和跳线,旨在全面评估 TPSI31xx-Q1 器件系列的功能,实现具有两级检测的过流保护。

特性
  • 每个引脚和电压电源都有测试点,以确保正常运行
  • 具有两级检测的过流保护(5A 警报、10A 故障)
  • 用于精确负载检测的电流检测放大器 (INA181-Q1)
  • EVM 使用外部 750V 直流 MOSFET。EVM 为 500V 直流等级。
固态继电器
TPSI3100 — 具有 17V 栅极电源和两个隔离式比较器的隔离式开关驱动器 TPSI3100-Q1 — 具有 17V 栅极电源和两个隔离式比较器的汽车类增强型隔离式开关驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSI31XXQ1EVM — TPSI31xx-Q1 evaluation module

支持的产品和硬件

TPSI31XXQ1EVM — TPSI31xx-Q1 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPSI31xx-Q1 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2026-1-13
证书 TPSI31XXQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-11-28

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频