TPSI3052Q1EVM

TPSI3052Q1EVM

立即订购

概述

TPSI3052Q1EVM 是包含多个测试点和跳线的两铜层板,用于全面评估 TPSI3052-Q1 器件的功能。

特性
  • 符合汽车应用 AEC-Q100 要求
  • 每个引脚和电压电源都有测试点,以确保正常运行
  • EVM 上的外部 750V 直流背靠背 MOSFET。额定电压为 500V 直流电压的 EVM
固态继电器
TPSI3052 — 具有集成式 15V 栅极电源的隔离式开关驱动器 TPSI3052-Q1 — 具有集成式 15V 栅极电源的汽车类增强型隔离式开关驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSI3052Q1EVM — TPSI3052-Q1 evaluation module with reinforced isolation and 15-V gate drive

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPSI3052Q1EVM — TPSI3052-Q1 evaluation module with reinforced isolation and 15-V gate drive

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 TPSI3052Q1EVM 具有集成 15V 栅极电源的汽车类增强型隔离 式开关驱动器 EVM 用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-5-25
技术文章 How to achieve higher-reliability isolation and a smaller solution size with solid PDF | HTML 2022-5-9
证书 TPSI3052Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-2-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频