TPSI2072Q1EVM

TPSI2072Q1EVM

立即订购

概述

TPSI2072-Q1 是包含多个测试点和跳线的两铜层电路板,用于全面评估器件的功能。

特性
  • 符合汽车应用 AEC-Q100 要求
  • 每个引脚和电压电源都有测试点,以确保正常运行
  • 如果用户将 VDD 与使能端和提供的跳线连接到一起,可与外部波形发生器共同运行,或使用单个电源进行测试
  • 具有 1400V 关断电压的集成式额定雪崩 MOSFET
  • 低初级侧电源电流,5mA 导通状态,1uA 关断状态
固态继电器
TPSI2072-Q1 — 具有 2mA 雪崩额定值的汽车级、双通道 600V、50mA 隔离开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSI2072Q1EVM — TPSI2072-Q1 双通道 600V 隔离开关评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPSI2072Q1EVM — TPSI2072-Q1 双通道 600V 隔离开关评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPSI2072-Q1 EVM 用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-7-3
证书 TPSI2072Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023-6-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频