TPS92620Q1EVM

TPS92620Q1EVM

立即订购

概述

TPS92620-Q1 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS92620-Q1 的运行情况和性能。TPS92620-Q1 是一款具有全面 LED 诊断功能的线性双通道 LED 驱动器,适用于汽车照明应用。

特性
  • 高侧 LED 驱动器
  • 双通道,最大电流为 250mA
  • 热共享功能
  • 具有诊断功能,可避免错误的开路故障
汽车 LED 驱动器
TPS92620-Q1 — 具有热共享功能的汽车类双通道高电流 40V 高侧 LED 驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS92620Q1EVM — TPS92620-Q1 evaluation module for two-channel high-current 40-V high-side LED driver

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS92620Q1EVM — TPS92620-Q1 evaluation module for two-channel high-current 40-V high-side LED driver

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS92620Q1EVM User's Guide PDF | HTML 2022-8-31
证书 TPS92620Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-9-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频