TPS92542EVM

TPS92542EVM

立即订购

概述

TPS92542-Q1 器件实施了一个具有峰值电流模式控制器(恒定电压 (CV) 模式)和双单片同步降压 LED 驱动器(具有自适应导通时间平均电流模式控制功能)的同步升压控制器。TPS92542-Q1 与分流 FET 调光技术和基于 LED 矩阵管理器的动态光束前照灯兼容。自适应导通时间控制功能可提供近乎恒定的开关频率,频率设置范围为 100kHz 至 1MHz。电感器电流感应和闭环反馈功能可在较宽的输入电压、输出电压和环境温度范围内实现 ±4% 以上的精度。

特性
  • 具有高达 65V 的可编程输出电压的同步两相升压控制器
  • 四个具有集成开关的同步降压稳压器,持续输出电流高达 2A,精度为 4%
  • 6V 到 60V 的宽输入电压范围
  • 用于降低 EMI 的升压和降压展频
  • 降压开关过热保护
  • 内部 EEPROM 功能。
汽车 LED 驱动器
TPS92542-Q1 — 汽车级 65V 同步升压控制器和 2A 两通道同步 CC/CV 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明
申请了解更多信息

可提供用户指南和其他信息。立即申请

立即订购并开发

评估板

TPS92542EVM — TPS92542-Q1 评估模块

支持的产品和硬件

TPS92542EVM — TPS92542-Q1 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 TPS92542EVM - EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-11-11

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频