TPS92530EVM

TPS92530EVM

立即订购

概述

TPS92530评估模块 (EVM) 采用 TPS92530-Q1 器件,该器件是一个同步降压 LED 驱动器,可提供三个恒流或恒压调节通道,每个通道的电流最高为 2A。该器件通过 SPI 接口进行控制。该 EVM 由所需的配套 EVM(LEDMCUEVM-132 通信板)通过串行接口总线进行控制和监测。GUI 和相关的软件允许用户分别控制每个通道的降压输出电流或电压,并监控相应的故障报告功能。

特性
  • 每通道支持 6V 至 65V 输入和高达 2A 输出
  • 可编程降压输出电流和电压通道
  • 通过计算机 GUI 进行软件控制
  • 从微控制器到 EVM 的 SPI 接口
  • 与 LEDMCUEVM-132 连接
汽车 LED 驱动器
TPS92530-Q1 — 汽车类 3 通道、恒流、恒压同步降压 LED 驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS92530EVM — TPS92530 evaluation module

支持的产品和硬件

TPS92530EVM — TPS92530 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 TPS92530EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-10-30

相关设计资源

硬件开发

评估板
LEDMCUEVM-132 — 适用于 LED 用 MSP432E401Y MCU 通信板的评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频