TPS92519EVM-169

TPS92519EVM-169

立即订购

概述

TPS92519EVM-169 采用 TPS92519-Q1 IC,可提供 2 个电流调节通道,每个通道的电流高达 2A,功率为 30W。(总输出功率限制为 60W)

特性
  • 支持 6V 至 65V 输入(额定值为 48V)
  • 两个降压输出电流通道,每个通道高达 2A
汽车 LED 驱动器
TPS92519-Q1 — 汽车 2A 双路同步降压 LED 驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS92519EVM-169 — 用于汽车 2A 双路同步降压 LED 驱动器的 TPS92519-Q1 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS92519EVM-169 — 用于汽车 2A 双路同步降压 LED 驱动器的 TPS92519-Q1 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 TPS92519-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021-11-17
证书 TPS92519EVM-169 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021-9-8

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频