TPS92410EVM-002

TPS92410EVM-002

立即订购

概述

TPS92410VEVM 采用德州仪器 (TI) 的 TPS92410 和 TPS92411 集成电路,实现 230V 线性稳压器调光解决方案。TPS92410 是一款线性控制器,具有模拟调光功能、热折返以及用于提高与相位调光器兼容性的模式切换功能。该 EVM 可支持高达约 12W 的应用。

特性
  • 与 Triac 调光器兼容的 LED 驱动器
  • 230VAC 标称输入
  • 高功率因数
  • 平滑调光
  • 外形小巧
照明 LED 驱动器
TPS92410 — 用于离线 LED 驱动器的开关控制型、直接驱动、线性控制器 TPS92411 — 适用于 LED 离线交流线性直接驱动的浮动开关,具有低纹波电流
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS92410EVM-002 — TPS92410EVM-002 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS92410EVM-002 — TPS92410EVM-002 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS92410EVM-002 Offline LED Driver Evaluation Module 2014-5-17
证书 TPS92410EVM-002 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频