TPS92402RRVEVM

TPS92402RRVEVM

立即订购

概述

TPS92402RRVEVM 可协助设计人员评估 TPS92402 器件的特性、功能和使用方式。TPS92402 LED 点控器内置 8 个串联的集成分流 FET,每个可独立实现单颗 LED 的 PWM 调光。搭配前端降压恒流稳压器 (CCR) 使用时,TPS92402 可在 4.5V 至 65V 宽输入范围内提供高达 2.5A 的像素级 LED 调光控制,支持 8 通道独立照明解决方案。

特性
  • 4.5V 至 65V 宽输入范围
  • 8 个集成的 PWM 分流 FET 支持 8 通道独立照明解决方案
    • FET 最大连续电流为 2.5A
    • 内部 32MHz 振荡器,用于 PWM 发生器
    • 可编程 16 位 >20kHz 的 PWM 调光
  • 增强的 EMI 性能
    • 可编程 PWM 转换率
    • 可编程 PWM 边沿偏移
    • 具有展频功能的内部电荷泵
  • 全面保护特性
    • LED 开路检测和保护
    • LED 短路检测
    • 分流 FET 开路检测
    • 可编程 LED 开路电压
    • 热警告
照明 LED 驱动器
TPS922055 — 具有电感式快速调光和展频功能的 65V、4A 降压 LED 驱动器 TPS92402 — 通过 SPI 接口进行高精度调光控制的 8 通道、2.5A LED 点控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS92402RRVEVM — TPS92402 采用 VQFN 封装的 8 通道、2.5A LED 点控制器评估模块

支持的产品和硬件

TPS92402RRVEVM — TPS92402 采用 VQFN 封装的 8 通道、2.5A LED 点控制器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 TPS92402RRVEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2025-1-9
证书 TPS922055DMTREVM-2 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2025-1-9
证书 TPS9240X-ADPTR-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2025-1-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频