TPS923610EVM

TPS923610EVM

立即订购

概述

德州仪器 (TI) TPS923610EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估同步升压 LED(发光二极管)驱动器 TPS923610 的运行情况和性能。TPS923610EVM 的输入电压范围为 2.5V 至 5.5V(额定电压 3.6V),可通过跳线配置为板载 LED 灯串或外部 LED 负载提供默认的 60mA 恒定电流。

特性
  • 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
  • 60mA 恒定输出电流
  • 5V 至 24.5V 输出电压范围
  • 0.1% 至 100% 调光范围
  • 1.1MHz 开关频率
  • 强制 PWM 模式,可实现低输出纹波
照明 LED 驱动器
TPS923610 — 具有 0.1% 调光比 PWM 控制模拟调光功能的 24.5V、1.8A 同步升压 LED 驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS923610EVM — TPS923610 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS923610EVM — TPS923610 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS923610 LED 驱动器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-11-14
证书 TPS923610EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-10-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频