TPS92210EVM-613

TPS92210EVM-613

立即订购

概述

TPS92210EVM-613 评估模块是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS92210 自然 PFC LED 照明驱动控制器。该评估模块展示了 TPS92210 在单级 PFC 230VAC 灯泡替换设计中的应用,该设计支持可调光 TRIAC。

特性
  • 灵活的工作模式
  • 级联 MOSFET 配置
  • 不连续导通模式或转换模式运行
  • 变压器零能量检测
  • LED 开路检测
  • 高级过流保护
  • 输出过压保护
  • 线路浪涌耐用性
  • 内部过温保护
交流/直流控制器
TPS92210 — 具有级联 MOSFET 的恒定导通时间驱动器控制器,用于 LED 照明
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS92210EVM-613 — 用于 230VAC TRIAC 可调光灯泡更换设计的 TPS92210 评估模块,具有自然交错 PFC

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS92210EVM-613 — 用于 230VAC TRIAC 可调光灯泡更换设计的 TPS92210 评估模块,具有自然交错 PFC

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Using the TPS92210EVM-613 Natural PFC LED Lighting Driver Controller (Rev. A) 2010-11-2
证书 TPS92210EVM-613 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频