TPS92201SOTEVM

TPS92201SOTEVM

立即订购

概述

TPS92201 SOT 评估模块 (EVM) 提供了基于 TPS92201A 降压稳压器的 LED 驱动器,旨在于 2.2V 至 5.5V 范围内的输入电压下运行。此 EVM 设置为在 3.3V 和 100% 占空比 PWM 输入下的默认输出电流为 0.5A。TPS92201 是可以提供高效率、宽调光范围、低输出纹波且线性调整率良好的 LED 驱动器。

特性
  • 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
  • 1A/1.5A 恒定输出电流
  • 效率高达 95%
  • 运行静态电流 35μA
  • 1μA 关断电流
  • 200mΩ (HS)/160mΩ (LS) MOSFET
照明 LED 驱动器
TPS92201A — 具有省电模式的 5V、1A 或 1.5A 高效同步降压 LED 驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS92201SOTEVM — TPS92201A 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS92201SOTEVM — TPS92201A 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 TPS92201SOTEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-9-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频