TPS92075EVM2

TPS92075EVM2

立即订购

概述

The TPS92075EVM2 implements a 120V buck dimming solution using the TPS92075 integrated circuit from Texas Instruments. The TPS92075 is a hybrid power factor controller with a built-in phase dimming decoder. The EVM can support applications up to ~13W and includes output at LED voltage up to 35V.

特性
  • Triac Dimmer Compatible LED driver
  • 120VAC nominal
  • High Power Factor
  • Smooth Dimming
  • Small form factor
照明 LED 驱动器
TPS92075 — 具有数字参考控制的非隔离式、相位可调光、降压 PFC LED 驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS92075EVM2 — TPS92075EVM2 非隔离式、相位可调光、降压-升压 PFC LED 驱动器数字评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS92075EVM2 — TPS92075EVM2 非隔离式、相位可调光、降压-升压 PFC LED 驱动器数字评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 TPS92075EVM2 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 Using the TPS92075 Buck Converter 2013-6-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频